Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Return desk FLEXUS 800x600mm

Return desk FLEXUS 800x600mm

Google-Übersetzung,
  • Kombinierbar mit dem FLEXUS Schreibtisch
  • Bescheidenheitstafel
  • Grauer Rahmen

    Separater Beistelltisch mit gerader Platte, Sichtblende unten und stabilem L-Gestell. Perfekt um den Schreibtisch zu erweitern.
Spezifikation
    • Length:800 mm
    • Height:720 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Beech
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:24 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerReturn-desk-FLEXUS-800x600mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)800
  • Breite (mm)720
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)24
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesktop lecterns
  • Klassifizierung12 51 23
  • Format2014TitelOffice Tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit