Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scene module TOGETHER 800x800x400mm
Scene module TOGETHER 800x800x400mm

    Scene module TOGETHER 800x800x400mm

    Google-Übersetzung,
    • Natürlicher Treffpunkt für verschiedene Meetings
    • Funktional und baubar bis ins Unendliche
    • Ermöglicht Variation der Körperhaltung

      Gradäng-Modul, mit dem Sie auf unendlich viele Arten ein einzigartiges Gradäng erstellen können. Kombinieren Sie verschiedene Module, um einen kreativen Treffpunkt für Studierende und Mitarbeiter zu schaffen. Passt in eine Büroumgebung genauso gut wie in offene Räume und Wohnzimmer in der Schule.
    Spezifikation
    • Lenght: 800mm

      Height: 400mm

      Width: 800mm

      Material: High pressure laminate

      Weight: 18kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerScene-module-TOGETHER-800x800x400mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSchool Accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_60_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMobile stages
    • OmniClassNummer23-21 25 11 17 11
    • OmniClassTitelPortable Stages
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit