Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standing desk FLEXUS 1200x800mm

Standing desk FLEXUS 1200x800mm

Google-Übersetzung,
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Gerader Schreibtisch
  • Arbeitshöhe: 700-1170 mm

    Hochwertiger, elektrisch höhenverstellbarer Steh-Sitz-Schreibtisch mit Kabeldurchführungen, T-Fuß ohne Querstrebe, rechteckigen Beinen und flachen Stellfüßen. Angetrieben von einem leistungsstarken Einzelmotor.
Spezifikation
    • Length:1200 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Minimum height:700 mm
    • Maximum height:1170 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electrically adjustable
    • Table surface colour:Beech
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:100 kg
    • Lift speed:25 mm/sec
    • Number of motors:1
    • Weight:42.9 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStanding-desk-FLEXUS-1200x800mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1200
  • Breite (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)42.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_59
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice desks
  • Klassifizierung12 51 23
  • Format2014TitelOffice Tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit