Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standing desk FLEXUS ergonomic 2000x1200mm
Standing desk FLEXUS ergonomic 2000x1200mm
Standing desk FLEXUS ergonomic 2000x1200mm

    Standing desk FLEXUS ergonomic 2000x1200mm

    Google-Übersetzung,
    • Elektrisch höhenverstellbar
    • Wendbares Oberteil
    • Große Arbeitsfläche

      Hochwertiger Schreibtisch mit gebogener Platte und Kabelöffnungen. Elektrisch höhenverstellbar mit starkem Motor. T-Gestell ohne Querstrebe und mit rechteckigen Beinen und verstellbaren Füßen.
    Spezifikation
      • Length:2000 mm
      • Width:1200 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Left/Right
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:Beech
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Lift speed:25 mm/sec
      • Weight:59.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStanding-desk-FLEXUS-ergonomic-2000x1200mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeTables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)59.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice desks
    • Klassifizierung12 51 23
    • Format2014TitelOffice Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit