Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standing desk FLEXUS wave 1600x800mm
Standing desk FLEXUS wave 1600x800mm

    Standing desk FLEXUS wave 1600x800mm

    Google-Übersetzung,
    • Elektrisch höhenverstellbar
    • Ergonomischer Wave-Desktop
    • Arbeitshöhe: 700-1170 mm

      Hochwertiger, elektrisch höhenverstellbarer Steh-Sitz-Tisch, der von einem leistungsstarken Einzelmotor angetrieben wird. Es hat einen gewellten Schreibtisch mit Kabelöffnungen und einem T-Rahmen ohne Querstrebe sowie rechteckige Beine und flache verstellbare Füße.
    Spezifikation
      • Length:1600 mm
      • Width:800 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Double wave
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:Beech
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Lift speed:25 mm/sec
      • Weight:46.9 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStanding-desk-FLEXUS-wave-1600x800mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeTables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)46.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice desks
    • Klassifizierung12 51 23
    • Format2014TitelOffice Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit