Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Straight desk FLEXUS 1600x800mm

Straight desk FLEXUS 1600x800mm

Google-Übersetzung,
  • Zwei Kabellöcher
  • Grauer Rahmen
  • Gerader Schreibtisch

    Klassischer Schreibtisch mit gerader Platte, stabilem L-Gestell und Knieblende für vielseitige Einrichtung.
Spezifikation
    • Length:1600 mm
    • Height:720 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:41.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStraight-desk-FLEXUS-1600x800mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)1600
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)41.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_59
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice desks
  • Klassifizierung12 51 23
  • Format2014TitelOffice Tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit