Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waste sorting unit CELSIUS 2x120 L bin
Waste sorting unit CELSIUS 2x120 L bin
Waste sorting unit CELSIUS 2x120 L bin

    Waste sorting unit CELSIUS 2x120 L bin

    Google-Übersetzung,
    • Recycling leicht gemacht
    • Flexibel
    • Moderne Farben

      Platzsparende Abfallsortieranlage bestehend aus zwei Teilen mit Abfallbehältern für einfaches Recycling. Das Gerät ist ideal für öffentliche Bereiche wie Kantinen und Büros. Es ist Teil der Celsius-Recycling-Serie und alle Einheiten der Serie können problemlos kombiniert werden
    Spezifikation
      • Height:1100 mm
      • Width:1100 mm
      • Depth:620 mm
      • Colour:White
      • Material:Laminate
      • Weight:106.15 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16121
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWaste-sorting-unit-CELSIUS-2x120-L-bin
    • ProduktfamilieChanging room
    • ProduktgruppeWastebins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    • Breite (mm)1100
    • Tiefe (mm)620
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)106.15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit