Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Artificial Monstera 1800mm

Artificial Monstera 1800mm

4.5 von 5 Sternen4.5(283 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Inkl. schwarzer Metalltopf
  • Schafft eine angenehme Umgebung
  • Bodenständig

    Künstliche Pflanze aus naturgetreuem Material, das eine angenehme Atmosphäre schafft. Platzieren Sie es als stilvollen Raumteiler auf dem Boden oder als wohnliche Note neben Ihrem Empfangssofa. Es wird mit einem schwarzen Topf auf einem Ständer geliefert.
Spezifikation
    • Height:1800 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:9.65 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummerartificial-Monstera-1800mm
  • ProduktfamilieReception & Lounge
  • ProduktgruppeArtificial plants
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1800
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Nettogewicht (kg)9.65
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Kunst und Innendekoration
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_45_30_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungArtificial plants
  • Klassifizierung32 93 00
  • Format2014TitelPlants
  • OmniClassNummer23-11 27 19
  • OmniClassTitelPlants

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Ähnliche Produkte

3.9 von 5 Sternen 3.9 (37)
3.7 von 5 Sternen 3.7 (24)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (34)