Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Artificial Peace Lilly 1050mm

Artificial Peace Lilly 1050mm

4.3 von 5 Sternen4.3(125 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Inkl. schwarzer Metalltopf
  • Schafft eine angenehme Umgebung
  • Bodenständig

    Künstliche Pflanze aus naturgetreuem Material, das eine angenehme Atmosphäre schafft. Stellen Sie die Pflanze in ihrem stilvollen Topf in ein großes Fenster oder auf den Boden als Dekoration oder Raumteiler. Es wird mit einem schwarzen Topf auf einem Ständer geliefert.
Spezifikation
    • Height:1050 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:6.55 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummerartificial-Peace-Lilly-1050mm
  • ProduktfamilieReception & Lounge
  • ProduktgruppeArtificial plants
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1050
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Nettogewicht (kg)6.55
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Kunst und Innendekoration
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_45_30_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungArtificial plants
  • Klassifizierung32 93 00
  • Format2014TitelPlants
  • OmniClassNummer23-11 27 19
  • OmniClassTitelPlants

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Ähnliche Produkte

3.9 von 5 Sternen 3.9 (37)
3.7 von 5 Sternen 3.7 (24)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (34)