Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Auto self tipping skip AZURE 2073x1316x1248, 2000L

Auto self tipping skip AZURE 2073x1316x1248, 2000L

Google-Übersetzung,
  • CE-gekennzeichnet
  • Automatische Entleerung
  • Erleichtert die Mülltrennung

    Kippmulde mit gefederter Druckplatte am Rahmen zum automatischen Kippen, Entleeren, Zurückfahren und Verriegeln.
Spezifikation
    • Length:2073 mm
    • Height:1248 mm
    • Width:1316 mm
    • Volume:2000 L
    • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
    • Width over forks:630 mm
    • Colour:Blue
    • Colour code:RAL 5019
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:1600 kg
    • Thickness sheet steel:2.5 mm
    • Weight:300 kg
    • Testing:CE
Technische Spezifikation
  • Referenznummerauto-self-tipping-skip-azure-2073x1316x1248-2000L
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeWastebins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1248
  • Breite (mm)1316
  • Tiefe (mm)2073
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)300
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Industry
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_80_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkips
  • Klassifizierung01 74 00
  • Format2014TitelCleaning and Waste Management

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit