Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bristol
Bristol
Bristol

    Bristol

    4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Ergonomischer Balance-Stuhl mit luftgefüllter Sitzfläche, die an einen Pilates-Ball erinnert. Der Sitz zwingt den Körper dazu, sich auf das richtige Sitzen zu konzentrieren und verbessert die Körperhaltung, indem er die Rumpfmuskulatur während des Sitzens aktiviert und stärkt.
    Spezifikation
    • Seat height:520-710 mm

      Colour: Red, Black, Grey, Orange, Green

      Material: Fabric

      Load capacity: 110 kg

      Star base: Chromed metal

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBristol-balance-office-stool
    • ProduktfamilieOffice Chairs
    • ProduktgruppeOffice chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit