Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gaming chair LINCOLN
Gaming chair LINCOLN
Gaming chair LINCOLN

    Gaming chair LINCOLN

    4.0 von 5 Sternen4.0(30 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Extra hohe Rückenlehne
    • Einstellbare Dämpfung
    • Kippbarer Sitz

      Gaming-Stuhl mit einem kühnen Design, das über eine hohe, neigbare Rückenlehne verfügt, die sich fast flach neigen lässt. Der Schaukelmechanismus ist in 5 Positionen arretierbar und der Stuhl hat eine zusätzliche Polsterung für Nacken und Rücken. Ein perfekter Stuhl für lange Arbeits- und Gaming-Sessions.
    Spezifikation
      • Seat height: 470-540 mm
      • Seat depth: 540 mm
      • Seat width: 540 mm
      • Backrest height: 820 mm
      • Colour: Black
      • Material: Synthetic leather
      • Durability: 50000 Md
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Load capacity: 145 kg
      • Wheel type: Easy-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 29 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGaming-chair-LINCOLN
    • ProduktfamilieOffice Chairs
    • ProduktgruppeOffice chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-04
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)540
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialLeder
    • Nettogewicht (kg)29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice chairs
    • Klassifizierung12 52 23
    • Format2014TitelOffice Seating
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit