Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grimsby
Grimsby
Grimsby
Grimsby

    Grimsby

    3.7 von 5 Sternen3.7(18 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Synchronmechanismus
    • Extra strapazierfähige Polsterung
    • Eingebaute Lordosenstütze

    Klassischer, preisgünstiger Bürostuhl mit geformter Sitzfläche und Rückenlehne. Der Stuhl ist mit einem strapazierfähigen Stoff bezogen, hat eine integrierte Lordosenstütze und einen Synchronmechanismus, der Ihren Bewegungen folgt. Statten Sie den Stuhl mit verstellbaren Armlehnen für zusätzlichen Komfort aus.

    Spezifikation
    • Seat height:460-590 mm

      Seat depth:445 mm

      Seat width:460 mm

      Backrest height:450-530 mm

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Durability:120000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:16,2 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGrimsby-Office-chair
    • ProduktfamilieOffice Chairs
    • ProduktgruppeOffice chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1050
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)445
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Nettogewicht (kg)16.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit