Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Marlow
Marlow
Marlow

    Marlow

    4.8 von 5 Sternen4.8(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Rücken und Sitz bewegen sich synchron
    • Rücken arretierbar in 5 Positionen
    • Luftiger, bequemer Mesh-Rücken

    Bequemer und erschwinglicher Bürostuhl mit Mesh-Rückenlehne für verbesserten Luftstrom. Der Stuhl verfügt über eine ergonomische Synchronmechanik und die Rückenlehne lässt sich in fünf verschiedenen Positionen arretieren und in der Höhe verstellen

    Spezifikation
    • Seat height:475-610 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:450 mm

      Approvals:EN 1728:2012+AC:2013, EN 1022, EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:BlackMaterial:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:100000 Md

      Backrest colour:Black

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:14 kg


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMarlow-Office-chair
    • ProduktfamilieOffice Chairs
    • ProduktgruppeOffice chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Nettogewicht (kg)14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit