Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Milton
Milton
Milton
Milton
Milton

    Milton

    3.9 von 5 Sternen3.9(15 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Abnehmbare Polsterung
    • Synchronmechanismus
    • Armlehnen in 2 Dimensionen verstellbar

    Stilvoller und moderner Bürostuhl mit Synchrontechnik für eine ergonomische Sitzposition. Der Bezug der Rückenlehne kann in verschiedenen Farben bestellt werden und ist zur einfachen Reinigung abnehmbar. Die Armlehnen sind für besten Sitzkomfort in zwei Richtungen verstellbar.

    Spezifikation
    • Seat height:470-580 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:490 mm

      Backrest height:575 mm

      Colour:Black

      Durability:50000 Md

      Seat material:Fabric

      Backrest material:Fabric

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:20,55 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMilton-Office-chair
    • ProduktfamilieOffice Chairs
    • ProduktgruppeOffice chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    • Breite (mm)490
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Nettogewicht (kg)20.55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit