Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG

    Modular chair JETLAG

    3.5 von 5 Sternen3.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • UV-beständiges Material
    • Für den Innen- und Außenbereich
    • Modern

      Bequemer und moderner Stuhl aus UV-beständigem Material, der sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden kann. Ideal in Korridoren und Lobbys
    Spezifikation
      • Seat height:420 mm
      • Seat depth:400 mm
      • Seat width:620 mm
      • Height:720 mm
      • Width:700 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:15.7 kg
      • Assembly:Assembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerModular-chair-JETLAG
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)720
    • Breite (mm)620
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Nettogewicht (kg)15.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit