Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG

    Modular seating bench JETLAG

    4.3 von 5 Sternen4.3(25 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Für den Innen- und Außenbereich
    • UV-beständiges Polyethylen
    • Erhältlich in vier Farben

      Bequeme und moderne Bank in Y-Form aus UV-beständigem Material, die sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden kann. Ideal in Korridoren und Lobbys
    Spezifikation
      • Seat height:420 mm
      • Length:1750 mm
      • Width:1450 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:41.6 kg
      • Assembly:Assembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerModular-seating-bench-JETLAG
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)1450
    • Tiefe (mm)1750
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Nettogewicht (kg)41.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit