Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back

    Office chair LANCASTER low back

    3.8 von 5 Sternen3.8(24 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Schlankes, skandinavisches Design
    • 100 % recycelter Stoff
    • Ergonomischer Synchronmechanismus

      Smarter, umweltfreundlicher Bürostuhl mit stilvollem Bezug aus 100 % recycelten PET-Flaschen. Erhältlich in mehreren modernen Farben. Der Stuhl hat eine niedrige Rückenlehne und verfügt über verstellbare Armlehnen, Sitztiefe und Rückenhöhe für besten Komfort.
    Spezifikation
      • Seat height: 470-595 mm
      • Seat depth: 485 mm
      • Seat width: 450 mm
      • Backrest height: 480 mm
      • Colour: Green blue
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 80000 Md
      • Mechanism: Synchronous
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Backrest: Low backrest
      • Load capacity: 120 kg
      • Wheel type: Stiff-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Weight: 20.4 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOffice-chair-LANCASTER-low-back
    • ProduktfamilieOffice Chairs
    • ProduktgruppeOffice chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-04
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)485
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)20.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice chairs
    • Klassifizierung12 52 00
    • Format2014TitelSeating
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit