Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm

    Rio Bar chair 650mm

    3.8 von 5 Sternen3.8(31 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Für den Innen- und Außenbereich
    • Stapelbar
    • Monochromes Design

    Stuhl im trendigen monochromen Design - toll für verschiedene Umgebungen! Der Stuhl ist UV-beständig und kann daher sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Leicht stapelbarer, langlebiger und leicht zu reinigender Stuhl zu einem günstigen Preis.

    Spezifikation
    • Seat height:650 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:895 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,4 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRio-Bar-Chair
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)650
    • Breite (mm)345
    • Tiefe (mm)370
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Nettogewicht (kg)4.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit