Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm

    Rio Bar chair 750mm

    4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Für den Innen- und Außenbereich
    • Stapelbar
    • Monochromes Design

    Stuhl im trendigen monochromen Design - toll für verschiedene Umgebungen! Der Stuhl ist UV-beständig und kann daher sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Leicht stapelbarer, langlebiger und leicht zu reinigender Stuhl zu einem günstigen Preis.

    Spezifikation
    • Seat height:750 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:995 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,51 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRio-Bar-Chair-750
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)345
    • Tiefe (mm)370
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Nettogewicht (kg)4.51
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit