Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Round canteen table LILY 1100mm

Round canteen table LILY 1100mm

4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Strapazierfähiges Oberteil
  • Sockel
  • Große Tischplatte

Großer, runder Cafétisch mit strapazierfähiger Tischplatte. Der Tisch hat einen stabilen Sockel und einen runden Sockel.

Mit den richtigen Möbeln ist es einfach, in Ihrem Café, Restaurant oder Ihrer Kantine eine angenehme und gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Dieser moderne Cafétisch lädt Ihre Gäste oder Mitarbeiter zu gemütlichen Kaffeepausen ein.

Die runde Tischplatte fördert die Interaktion zwischen den um den Tisch Sitzenden und trägt dazu bei, engere Beziehungen zu schaffen. Der Tisch hat eine große Tischplatte und bietet bequem Platz für vier Personen.

Die weiße Platte schafft eine helle und frische Atmosphäre im Raum. Der Tisch hat einen stabilen, röhrenförmigen Sockel und einen großen runden Fuß. Das Gestell ist in verschiedenen Farben erhältlich, um es Ihnen leicht zu machen, es mit Stühlen und anderen Möbeln zu kombinieren.

Spezifikation
  • Height:750mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixes legs

    Weight:33.45kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRound-canteen-table-LILY-1100mm
  • ProduktfamilieLunch and conference
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)750
  • Breite (mm)1100
  • Tiefe (mm)1100
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)33.45
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
  • Klassifizierung12 58 19
  • Format2014TitelDining Tables and Chairs
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit