Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stanley High

Stanley High

3.7 von 5 Sternen3.7(19 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Synchronmechanismus
  • Verstellbare Lordosenstütze
  • Atmungsaktiver Mesh-Rücken

Bürostuhl im stilvollen und atmungsaktiven Mesh-Design, der ein stilvolles Merkmal in Ihrem Büro sein wird. Der Sitz ist mit feuerfestem Stoff gepolstert und die Netzrückenlehne sorgt den ganzen Tag über für eine angenehme Luftzirkulation. Der Stuhl hat eine verstellbare Lordosenstütze für zusätzlichen Komfort.

Spezifikation
  • Seat height:430-580 mm

    Seat depth:460 mm

    Seat width:490 mm

    Backrest height:500 mm

    Composition:100% Polyester Trevira CS

    Durability:100000 Md

    Seat colour:Black

    Seat material:Fabric

    Backrest material:Mesh

    Mechanism:Synchronous

    Recommended seat time:8 h

    Armrests:Yes

    Load capacity:120 kg

    Wheel type:Easy-roll castors

    Star base:Black plastic

    Adjustable lumbar support:Yes

    Weight:18,5 kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStanley-High-Office-chair
  • ProduktfamilieOffice Chairs
  • ProduktgruppeOffice chairs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)490
  • Tiefe (mm)460
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Nettogewicht (kg)18.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_57
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice chairs

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit