Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stirling
Stirling
Stirling
Stirling
Stirling

    Stirling

    4.1 von 5 Sternen4.1(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Verstellbare Kopfstütze
    • Verstellbare Armlehnen
    • Synchronmechanismus

    Bequemer Stuhl mit hoher Rückenlehne, der ein schickes Feature im Büro sein wird. Der Stuhl verfügt über eine Synchronmechanik, die in vier Positionen arretierbar ist. Rücken- und Kopfstütze sind höhenverstellbar und die Armlehnen lassen sich sowohl in der Höhe als auch in der Breite verstellen.

    Spezifikation
    • Seat height:470-545 mm

      Seat depth:500 mm

      Seat width:500 mm

      Backrest height:580-670 mm

      Colour:BlackMaterial:Fabric

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Aluminium

      Weight:27,3 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStirling-Office-chair
    • ProduktfamilieOffice Chairs
    • ProduktgruppeOffice chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)27.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit