Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box

Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box

3.4 von 5 Sternen3.4(13 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Lieferung mit künstlichen Pflanzen
  • Dekoriert und trennt Räume
  • Räder für zusätzliche Flexibilität

Sichtschutzwand mit eingebautem, doppelseitigem Pflanzkasten, Rädern und modernem Linienmuster oben.

Spezifikation
  • Height:1720mm

    Width:983mm

    Depth:400mm

    Material:Veneer

    Weight:44.25kg

    Warranty:7 years

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWooden-screen-FREE-1720x983mm-with-flower-box
  • ProduktfamilieDesk
  • ProduktgruppeAcoustics
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1720
  • Breite (mm)983
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialBirke
  • Nettogewicht (kg)44.25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_55_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustics and noise transfer surveying

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit