Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce

    Rectangular Outdoor LED Wall Sconce

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die rechteckige LED-Außenwandleuchte 11258 von Alcon Lighting bietet energieeffiziente Wandbeleuchtung für Gewerbe-, Gastronomie- und Wohngebäude. Dank ihres robusten Aluminiumgehäuses mit schwarzer Pulverbeschichtung ist die Leuchte für Feuchträume geeignet und gewährleistet so einen zuverlässigen Betrieb im Außenbereich. Mit einer Lichtleistung von 1.000 Lumen bei 45,7 cm (18 Zoll) bzw. 1.400 Lumen bei 61 cm (24 Zoll) Abstand bietet die Leuchte vor Ort einstellbare Farbtemperaturen von 2700 K bis 5000 K. Eine klare Innenlinse mit mattierten Kanten optimiert die Außenbeleuchtung und verleiht ihr ein elegantes Erscheinungsbild. Die Leuchte ist kompatibel mit 0-10-V-Dimmung (120-277 V) oder TRIAC/ELV-Dimmung (120 V) und erfüllt die Anforderungen der britischen Bauvorschriften (Title 24). Dadurch ermöglicht sie eine flexible Steuerung der Beleuchtung an Außenwänden.

    Spezifikation
    • Construction: Aluminum housing with black powder-coat finish

      Lens: Clear with frosted edges

      Voltage: 120-277VAC, 60Hz

      Wattage: 20W (18"), 26W (24")

      Lumens: 1000 lm (18"), 1400 lm (24")

      Color temperature (CCT): Field-selectable 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

      Dimming driver: 0-10V (120-277V) or TRIAC/ELV (120V)

      CRI: 90+

      Emergency battery: Internal 90 min.

      Minimum starting temperature: -4° F

      Life: 50,000 Hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cETLus listed for wet locations. Title 24-JA8 compliant

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer11258-outdoor-wall-sconce
    • ProduktfamilieOutdoor Lighting
    • ProduktgruppeFacade Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten