Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cap Sconce 6"
Cap Sconce 6"
Cap Sconce 6"
Cap Sconce 6"
Cap Sconce 6"

    Cap Sconce 6"

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte „Color Cap Sconce 6" vereint klassisches Mid-Century-Design mit einer robusten Messingkonstruktion und einem mundgeblasenen Glaskugel. Die Kugel hat einen Durchmesser von 15 cm und sitzt auf einer runden Rückplatte mit 14,5 cm Durchmesser. Die Gesamthöhe beträgt 30 cm, der Wandabstand 20 cm. Die Leuchte ist in Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wiegt 450 g.

    Die Wandleuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von neun Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada und eignet sich daher sowohl für Badezimmer als auch für Schlafzimmer, Flure und Eingangsbereiche. Die Leuchte kann nach oben oder unten geneigt werden, um das Licht zu formen. Sie ist ideal für private und gewerbliche Räume, einschließlich Hotels und Hotels. Die Leuchte ist auch in 14 Farben als „Color Cap Sconce 6"“ und mit zwei Glaskugeln als „Cap Double Sconce 6" erhältlich.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Overall Height: 12", Depth: 8", Globe: 6" Backplate: 5.7"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulb not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercap-globe-sconce-i-6
    • ProduktfamilieCap Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12
    • Breite (Inches)6
    • Tiefe (Inches)8
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit