Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce

    Color Ruler Sconce

    4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Color Ruler Wandleuchte ist eine schlanke, zylindrische Wandleuchte mit versenkten Fassungen, die die Glühbirnen diskret verbergen und so eine hervorragende Akzentbeleuchtung bieten. Ihr minimalistisches Design fügt sich nahtlos in moderne Innenräume ein und setzt ein dezentes und zugleich raffiniertes Lichtelement.

    Die Color Ruler Wandleuchte eignet sich ideal für Badezimmer, Flure, moderne Wohnzimmer, Büroräume und Gastronomiebereiche. Sie bietet vielseitige Beleuchtung und passt zu verschiedenen Einrichtungsstilen. Sie verleiht sowohl Wohn- als auch Geschäftsräumen klare Linien und ein angenehmes Ambiente.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Height: 13", Depth: 3.5", Lamp Cups: 6" x 2", Backplate: 5"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Two medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 7W. PAR16 type bulb; fixture includes LED PAR16 bulb, 5.3W, 450 lumens, 3000K.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-ruler-wall-sconce-lighting
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeSconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)13
    • Breite (Inches)5
    • Tiefe (Inches)3.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA