Die LED-Einbauleuchte 14120 von Alcon Lighting bietet langlebige und leistungsstarke Beleuchtung für Einfahrten, befestigte Flächen und andere Außenbereiche. Die aus robustem Aluminium gefertigte Leuchte mit eloxierter silberner oder RAL-Farblackierung (Schutzart IP67) ist witterungsbeständig und trägt Überfahrlasten bis zu 2268 kg. Die Leuchte ist für die Betonmontage konzipiert und ermöglicht durchgehende Verlegelängen von bis zu 9,75 m. Die matte, blendfreie Linse sorgt für einen Abstrahlwinkel von 120°. Das Standardmodell liefert 320 Lumen pro 30 cm bei 5,3 W und ist dimmbar. Die RGBW-Variante bietet RGB-Vollspektrumbeleuchtung sowie 2700 K oder 4000 K Weißlicht, steuerbar per App, Funkfernbedienung oder DMX-Wandschalter. Beide Modelle sind vor Ort kürzbar und wartungsfreundlich dank abnehmbarer Linse. Dadurch eignen sie sich ideal für den dauerhaften Einsatz im privaten, gewerblichen und öffentlichen Außenbereich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |