Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light

    Vandal-Resistant Exterior LED Can Light

    Google-Übersetzung,
    Die vandalensichere LED-Außenleuchte 14078 von Alcon Lighting bietet langlebige und leistungsstarke Beleuchtung für anspruchsvolle Umgebungen wie Schulen, Toiletten, Justizvollzugsanstalten und überdachte öffentliche Außenbereiche. Die Einbauleuchte ist in den Größen 4 Zoll (fest oder verstellbar) und 6 Zoll (fest oder verstellbar) erhältlich und zeichnet sich durch ein nahtloses Gehäuse aus Aluminiumdruckguss aus. Optional ist eine seewasserbeständige Beschichtung für Küstenregionen erhältlich. Die Leuchten sind für Feuchträume geeignet und erfüllen die Dark-Sky-Richtlinien. Sie liefern bis zu 2.600 Lumen bei einem Farbwiedergabeindex (CRI) von über 90 und bieten verschiedene Abstrahlwinkel für eine präzise Lichtsteuerung. Die Serie ist kompatibel mit Standard-Anschlussdosen und Deckentypen – einschließlich Sicherheitsgips-, Beton- und T-Profil-Decken – und unterstützt universelles Dimmen. Ein optionales 90 cm langes Netzkabel vereinfacht die Installation. Die Leuchten wurden für Sicherheit, Anpassungsfähigkeit und architektonische Integration in gewerbliche und institutionelle Anwendungen entwickelt.
    Spezifikation
    • Construction: IC-rated, constructed from a round one-piece high-grade diecast aluminum

      Finish: 7-stage electrostatic, polymer process delivering durability, superior anti-aging, resistance to corrosion and UV-degradation

      Lens: Shatter-proof polycarbonate lens

      Beam angle: 49.2°

      Dimming: Tri-mode dimming (3-Wire ELV, 2-Wire TRIAC and 5-Wire 0-10V)

      Voltage: 120V non-dimming / 120-277V dimmable

      Life: 50,000 hours L70

      Power factor: > 0.90

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cETLus, suitable for wet location (IP67) and poured concrete, Assembled in USA, Dark Sky compliant

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer14078-exterior-can-light
    • ProduktfamilieOutdoor Lighting
    • ProduktgruppeExterior Recessed Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit