HAUPTMERKMALE
• 13 und 26 Watt Hochleistungs-LEDs
• Erhältlich in 11 Pulverbeschichtungen mit hoher Haltbarkeit, formuliert für lang anhaltende Farbe
• Wählen Sie aus 5 verschiedenen Bügeln und 6 Farbtönen
• Standardlieferung (12–14 Wochen)
• Reduziert den Zeit- und Kostenaufwand beim Lampenwechsel
• 13 W ersetzt 75 W Glühlampe, 50 W MH oder 18 W CFL
• 26 W ersetzt 120 W Glühlampe, 75 W MH oder 42 W CFL
• 100.000 Stunden LED-Lebensdauer
• 5 Jahre kompromisslose Garantie
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |