Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign
NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign
NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign
NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign
NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign
NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign
NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign
NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign

    NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign

    Google-Übersetzung,
    Das NSF-zertifizierte LED-Notausgangsschild 16124 von Alcon Lighting (NEMA 4X) bietet robuste Notbeleuchtung für gewerbliche und industrielle Küchen. Das korrosionsbeständige Polycarbonat-Gehäuse verfügt über eine schlagfeste, UV-stabilisierte Linse und eine Formdichtung, die mit Edelstahlschrauben wasserdicht befestigt ist. Ultrahelle rote oder grüne LEDs gewährleisten optimale Sichtbarkeit. Universelle Ausbrechöffnungen ermöglichen die rückseitige Montage, und eine mitgelieferte Abdeckung erlaubt die Montage oben oder seitlich. Das 120/277-V-Notausgangsschild bietet optionale Selbstdiagnose mit monatlichen, halbjährlichen und jährlichen Tests sowie eine Notstromversorgung mit einem langlebigen NiCd-Akku. NSF-zertifiziert für die sichere Lebensmittelzubereitung in entsprechenden Bereichen.
    Spezifikation
    • Construction: Corrosion-resistant polycarbonate enclosure with one piece, high-impact resistant, UV stabilized polycarbonate lens and molded gasket with stainless steel screws

      Finish: White or black

      Faces: Single or double

      Letter color: Red or green

      Mounting: Die-cast mounting brackets are included for surface wall-mount installations. A pre-installed conduit hub is provided to support conduit and pendant-mount applications

      Voltage: 120/277 V

      Optional self-diagnostics: Self-diagnostic feature performs monthly, biannual and annual tests to ensure reliable operation and meets electrical and life safety codes

      Optional emergency battery: 4.8V long-life, maintenance-free, rechargeable NiCd battery. An internal solid-state transfer switch automatically powers the LED board for a minimum of 90 minutes during emergency operation. A fully automatic, solid-state, two-rate charger restores a discharged battery within 24 hours. A bi-color LED indicator provides status: green for normal operation, red for battery check.

      Optional feature: Tamper-proof

      Listings: Complies with UL924, UL844, NFPA101 Life Safety Code, NEC, OSHA, and applicable local and state codes. IP66 rated for protection against dust and water. Suitable for Class I, Division 2, Groups A, B, C, and D. UL Listed for damp locations (-20°C to 50°C). Certified to CEC Title 20 regulations

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer16124-exit-sign
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeEmergency Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit