Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECOMBO Exit Sign
ECOMBO Exit Sign

    ECOMBO Exit Sign

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    HAUPTMERKMALE

    • Einzel-, Doppel- oder Universalzifferblätter mit roten oder grünen Buchstaben
    • Langlebiges Thermoplast- oder Stahlblechgehäuse
    • Remote Head-fähig, siehe Remote Head-Kompatibilitätsliste
    • Selbstdiagnose in ausgewählten Modellen verfügbar
    • Optionen mit 90-120 Minuten Notbeleuchtung
    • Ausgewählte Modelle sind für New York City oder Chicago zugelassen oder entsprechen dem California Title 20
    Spezifikation
      • CONSTRUCTION
        • Product Type: Exit Combo
        • Shape: Rectangle
        • Housing Material: Thermoplastic, sheet metal
        • Panel Material: Thermoplastic, sheet metal, glass
        • Panel Color: White, black*
        • Letter Color: Red, green
        • Housing Color: White
        • Number of Faces: Single, universal single/double face
        • Arrow Direction: Various options
        • Arrow Material: Plastic, screen print, steel
        • Sign Format: Stencil, panel
        • Remote Capacity: Yes*
        • Number of Heads: 2 Lamp Heads
        • Head Shape: Round, square
        • Remote Heads Replaceable: Yes*
      • ELECTRICAL
        • Input Voltage: 120/277V
        • Operating Frequency: 60Hz
        • Operating Temperature:
          • 32°F to 104°F (0°C to 40°C)
          • 32°F to 122°F (0°C to 50°C) - NYC models
          • 68°F to 122°F (20°C to 50°C) - Chicago models
        • Emergency Illumination: 90 minutes*, 120 minutes (Chicago models)
        • Battery Backup: Yes*
        • Battery Type: Nickel Cadmium*
        • Battery Voltage: 6V (Chicago models), 9.6V*
        • Recharge Time Required: 24 hours*
        • Storage Temperature: 68°F to 86°F (20°C to 30°C)
      • INSTALLATION
        • Mounting Method: Back/Top
        • Mounting Type: Wall/Ceiling Mount
        • Cold Weather Rated: No
      • COMPLIANCE
        • Listings: UL924 Listed
        • Environment: Suitable for use in dry and damp environments.
        • IP Rating: Indoor
        • California Title 20 Compliant: Can be used to conform with the requirements of California Title 20.
        • California Title 24 JA8 Compliant: No
        • California Energy Commission (CEC) Status: Lawful for Sales in California
        • FCC: Complies with Part 15 of the FCC Rules.
      • OTHER
        • Warranty: RAB warrants that our LED products will be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from the date of delivery to the end user, including coverage of light output, color stability, driver performance and fixture finish. RAB's warranty is subject to all terms and conditions found at rablighting.com/warranty. Battery is prorated.
        • Note: All values are typical (tolerance +/- 10%)


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerecombo-exit-sign
    • ProduktfamilieEmergency Lighting
    • ProduktgruppeExit Signs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 52 00
    • Format2014TitelEmergency Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit