Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emergency Lighting Emergency Unit

Emergency Lighting Emergency Unit

4.9 von 5 Sternen4.9(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

HAUPTMERKMALE

  • Ausgestattet mit einem langlebigen Gehäuse aus Thermoplast oder Aluminium.
  • Remote Head-fähig, siehe Remote Head-Kompatibilitätsliste
  • Selbstdiagnose in ausgewählten Modellen verfügbar
  • Modelle mit hoher Lumenzahl
  • Optionen mit 90-minütiger Notbeleuchtung
  • Wählen Sie Modelle, die dem California Title 20 sowie den Anforderungen von Chicago oder New York City entsprechen
  • Wählen Sie Modelle, die für den Innen-/Außeneinsatz in trockenen, feuchten, nassen oder kalten Umgebungen geeignet sind.
Spezifikation
    • CONSTRUCTION
      • Product Type: Emergency unit
      • Shape: Rectangle
      • Housing Material: Thermoplastic*, steel sheet*, die-cast aluminum*
      • Housing Color: White*, bronze*, gray*
      • Remote Capacity: Yes*
      • Number of Heads: None, 2-lamp, 3-lamp
      • Head Shape: Round, square
      • Remote Heads Replaceable: No
      • Photocell: Yes*
    • ELECTRICAL
      • Input Voltage: 120-277V
      • Operating Frequency: 60Hz
      • Operating Temperature:
        • 32°F to 122°F (0°C to 50°C)
        • 68°F to 122°F (20°C to 50°C) - Chicago models
        • -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) - Outdoor models
      • Emergency Illumination: 90 minutes
      • Battery Backup: Yes
      • Battery Type: Nickel Cadmium, Sealed Lead Acid (Chicago models)
      • Battery Voltage: 3.6V, 4.8V (Outdoor models), 6V (Chicago models), 9.6V (NYC models)
      • Recharge Time Required: 24 hours
      • Storage Temperature: 68°F to 86°F (20°C to 30°C)
      • Storage Shelf Life: 3 years before the initial charge. 5 years after the initial charge. 1 year before the initial charge (Chicago models)
      • Self Diagnostics: Yes*
    • INSTALLATION
      • Mounting Method: Back, end, conduit
      • Mounting Type: Wall Mount
      • Cold Weather Rated: Yes*
    • COMPLIANCE
      • Listings: UL924 Listed
      • Environment: Suitable for indoor or outdoor* use in dry, damp, wet*, or cold* environments.
      • IP Rating: Indoor, Outdoor*
      • California Title 20 Compliant: Can be used to conform with the requirements of California Title 20.
      • California Title 24 JA8 Compliant: No
      • California Energy Commission (CEC) Status: Lawful for Sales in California
      • FCC: Complies with Part 15 of the FCC Rules.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeremergency-lighting-emergency-unit
  • ProduktfamilieEmergency Lighting
  • ProduktgruppeEmergency Lights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 52 00
  • Format2014TitelEmergency Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 13
  • OmniClassTitelEmergency Lighting

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit