Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alfa Laval AQ4L
Alfa Laval

Alfa Laval AQ4L

Google-Übersetzung,

Haben Sie Ihren Alfa Laval Wärmetauscher korrekt konfiguriert? Bitte besuchen Sie vor dem Herunterladen unser PHE Select-Tool unter:


www.alfalaval.com/phe-select/

Die Alfa Laval AQ-Serie umfasst eine breite Palette AHRI-zertifizierter Wärmetauscher, die in nahezu allen Branchen eingesetzt werden. Dieses Modell eignet sich für Heizung und Kühlung in vielfältigen Anwendungen und ist mit einer großen Auswahl an Platten- und Dichtungstypen erhältlich. Anwendungsbeispiele sind Biotechnologie und Pharmazie, Chemie, Energie und Versorgung, Lebensmittel und Getränke, Haushalts- und Körperpflege, Klimatechnik und Kältetechnik, Maschinenbau und Fertigung, Schifffahrt und Transport, Bergbau, Mineralien und Pigmente, Zellstoff und Papier, Rechenzentren, Halbleiter und Elektronik, Stahl sowie Wasser- und Abwasseraufbereitung.

Spezifikation
  • Pressure vessel codes
    ASME
    PED (2014/68/EU)

    Operational data
    Max flowrate (m­³/h/GPM): 240/1055 
    Max design pressure PED (barg/psig): 25/362
    Max design temp PED (°C/°F): 180/356

    Materials
    Heat transfer plates: 304/304L, 316/316L, Alloy 254, Alloy C276, Ni, Ti, TiPd
    Gaskets: NBR, EPDM, FKM, FEPM
    Flange connections (lined): stainless steel, Alloy 254, Alloy C276, titanium, nickel
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards 
    Port size: 100 mm
    EN 1092-1 DN100 PN10 
    EN 1092-1 DN100 PN25 
    ASME B16.5 Class 150 NPS 4
    ASME B16.5 Class 300 NPS 4

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraq4l
  • ProduktfamilieHeat exchanger
  • ProduktgruppeGasketed plate and frame heat exchangers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1981
  • Breite (mm)480
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmetauscher
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameHeat exchangers
  • UNSPSCCode40101802
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_38_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlate heat exchangers
  • Klassifizierung23 57 00
  • Format2014TitelHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClassNummer23-27 23 13
  • OmniClassTitelPlate and Frame Heat Exchangers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit