Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertiv™ CoolPhase Condenser – OAC models
Vertiv™ CoolPhase Condenser – OAC models
    Vertiv

    Vertiv™ CoolPhase Condenser – OAC models

    Google-Übersetzung,

    Vertiv™ CoolPhase-Kondensatoren bieten hohe Leistung, Energieeffizienz und langfristige Zuverlässigkeit. Zwei Vertiv CoolPhase-Kondensatorfamilien – OAC und OAV – sind mit den Vertiv™ CoolPhase Perimeter- und PAM-Modellen kompatibel und ermöglichen so mehr Flexibilität und Integration.

    Spezifikation
    • Vertiv™ CoolPhase Condensers deliver high performance, energy efficiency, and long-term reliability while ensuring seamless integration with Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM units. The range includes two families: OAC, featuring single-circuit condensers with Fin & Tube coils and EC fans, and OAV, dual-circuit heat rejection units available with Fin & Tube or microchannel V-shape coils and equipped with high-performance EC fans. OAV models come in two versions: a standard configuration and a pumped refrigerant system that enables free cooling through Vertiv’s patented EconoPhase technology. *Standard / Econophase

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervertiv-oac-coolphase-condenser
    • ProduktfamilieVertiv Heat Rejection
    • ProduktgruppeHear Rejection Condenser Units
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmetauscher
    • IFCClassificationKondensator
    • ETIM-CodeEC011618
    • ETIM-NameCooling unit for heat recovery unit
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_17_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefrigerant cooling systems
    • Klassifizierung23 63 13
    • Format2014TitelAir-Cooled Refrigerant Condensers
    • OmniClassNummer23-33 43 11
    • OmniClassTitelAir Cooled Condenser Units