Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Auditoriumsstuhl Kalle
Auditoriumsstuhl Kalle
Auditoriumsstuhl Kalle
Auditoriumsstuhl Kalle

    Auditoriumsstuhl Kalle

    <p>Auditoriumsstuhl Kalle</p>

    <p>Kalle ist ein robuster Stuhl mit hervorragendem Komfort. Er ist in erster Linie für Hörsäle und Vorlesungssäle konzipiert, kann aber an Ihren spezifischen Raum angepasst werden. Die Breite und Tiefe des Stuhls können dem Raum angepasst werden, und er ist sowohl in geraden als auch in gebogenen Reihen für flache oder geneigte Böden erhältlich. Der Sitz und die Rückenlehne aus Sperrholz können auch mit optionalem Furnier oder Hochdrucklaminat veredelt werden.</p>

    Spezifikation
    • <p><strong>Komfortabler Stuhl</strong><br>Sitz und Rückenlehne aus Sperrholz mit geformter Polsterung für optimalen Komfort. Die Rückenlehne verfügt über eine Lendenwirbelstütze und eine ergonomische Formgebung.</p>

      <p><strong>Gegengewicht-Klappmechanismus</strong><br>Der Sitz klappt mithilfe eines cleveren Gegengewichtssystems reibungslos auf.</p>

      <p><strong>Polsterung</strong><br>Unser Standardstoff stammt von Nevotex Lido/Lido Trend. Optionale Polsterstoffe sind gegen Aufpreis erhältlich.</p>

      <p><strong>Optionen</strong><br>Armlehnen, geformt oder aus Massivholz.<br>Alternative Polsterung für Sitz und Rückenlehne.<br>Dekoratives Steppen auf Sitz und Rückenlehne.<br>Seitenverkleidungen.<br>Massivholzabdeckleisten an Standenden.<br>Kabelkanäle, Steckdosen und Beleuchtung.<br>Verschiedene Arten von Schreibtafeln.</p><ul></ul><ul></ul><ul></ul>

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAuditorium-chair-Kalle-copy
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialSperrholz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudience seating
    • Klassifizierung12 52 00
    • Format2014TitelSeating
    • OmniClassNummer23-21 29 23 11
    • OmniClassTitelFixed Stadium Seating

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Norwegen
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit