468 / 469 Meetingframe lounge 52 soft
Alias

468 / 469 Meetingframe lounge 52 soft

3.1 out of 5 stars3.1(7 reviews)
Google-Übersetzung,

468 Selbsteinstellender Wirbel mit 4-Fußkreuz mit Gleitern und Kippmechanismus. Struktur aus Aluminium-Strangpressprofilen und Aluminium-Druckgusselementen; Sitz und Rückenlehne aus Kvadrat®-Stoff oder aus Pelle Frau®-Leder. drehbar mit automatischer Neupositionierung, 4-Stern-Fußkreuz mit Gleitern und Wippmechanik. Struktur aus stranggepresstem Aluminiumprofil und Aluminiumdruckgusselementen, Sitz und Rückenlehne aus Kvadrat®-Stoff oder Pelle Frau®-Leder.


469 Selbsteinstellender Wirbel mit Armen und 4-Stern-Fuß mit Gleitern und Kippmechanismus. Struktur aus Aluminium-Strangpressprofilen und Aluminium-Druckgusselementen; Sitz und Rückenlehne aus Kvadrat®-Stoff oder aus Pelle Frau®-Leder.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer468_469_Meetingframe-lounge-52
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeOffice Chair
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)810
  • Breite (mm)520
  • Tiefe (mm)770
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)18
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_57
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice chairs
  • Klassifizierung12 52 23
  • Format2014TitelOffice Seating

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika