biplane 90x90 400
Alias

biplane 90x90 400

tisch mit Gestell bestehend aus Beinen aus Aluminiumdruckguss in der Ausführung poliert oder lackiert, verbunden durch ein Tablar. Platte aus: Multiplex Eiche furniert mit Rand aus Massivholz 20mm stark; kratzfestem MDF lackiert; Marmor 20 mm stark (Oberflächenbehandlung mit wasserabweisender und fleckenabweisender Imprägnierung). Tablar aus: Multiplex 15 mm stark Eiche furniert; MDF lackiert. Für weitere Konfigurationen können Sie die Preisliste oder an Alias schreiben an sales@alias.design
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbiplane-400
  • ProduktfamilieTable
  • ProduktgruppeBiplane
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM CodeEG017960
  • ETIM NameFurniture
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
  • Klassifizierung12 58 19
  • Format2014TitelDining Tables and Chairs
  • OmniClassNummer23-21 23 15
  • OmniClassTitelResidential Tables
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika