Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

biplane oval 406 /407

Unique ref.: biplane-oval-406-407
Marke: Alias Design
Produkt Familie: Table
Produkt Gruppe: Biplane
Publishing Datum: 2020-03-25
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (15)
ovaler Tisch mit Gestell bestehend aus Beinen aus Aluminiumdruckguß in der Ausführung poliert oder lackiert, verbunden durch ein Tablar. Platte aus kratzfestem MDF 22 mm stark lackiert. Tablar aus MDF 15 mm stark lackiert.
Für weitere Konfigurationen können Sie die Preisliste oder an Alias schreiben an sales@alias.design


Material 1: Aluminium
Material 2:
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy

BIMobject Kategorie: Möbel - Bürotische und Schreibtische
IFC Klassifikation: Furniture
UNSPSC Name: Furniture and Furnishings
UNSPSC Code: 56
Uniclass 1.4 Code: L8343
Uniclass 1.4 Beschreibung: Tables
Uniclass 2.0 Code: PR-31-22
Uniclass 2.0 Beschreibung: Desks, Tables And Worktops
Uniclass 2015 Code: Pr_40_50_21_22
Uniclass 2015 Beschreibung: Dining tables
NBS Reference Code: 31-22
NBS Reference Beschreibung: Desks, Tables And Worktops
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 58 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Dining Tables and Chairs
OmniClass-Nummer: 23-21 23 15
OmniClass-Bezeichnung: Residential Tables
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands