Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JLG 1200SJP

JLG 1200SJP

Google-Übersetzung,
Eine Ultra-Teleskoparbeitsbühne ist erforderlich, um mehrere Bau- und Wartungsarbeiten durchzuführen, um sicher in der Höhe zu arbeiten. Ob Gelenk- oder Teleskoparbeitsbühnen, Manlift bietet äußerst zuverlässige und gut gewartete JLG-Arbeitsbühnen zur Miete an, damit Menschen sicher und effizient in der Höhe arbeiten können. Die JLG 1200SJP ist die größte selbstfahrende Teleskoparbeitsbühne mit einer zuverlässigen und sicheren Arbeitshöhe von 38,73 m. Die JLG 1200SJP Ultra-Ausleger-Arbeitsbühne erreicht die volle Höhe viel schneller, vom Boden bis zur maximalen Höhe in 95 Sekunden, sodass der Bediener mehr Zeit mit der Arbeit und weniger Zeit mit dem Positionieren des Auslegers verbringen kann. Dank seiner Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden und in der Höhe zu arbeiten, können Sie diese Maschine in verschiedenen Umgebungen einsetzen: in Kaufhäusern, Fabriken und Einkaufszentren. Die schmalen Varianten der Teleskoparbeitsbühne sind in der Lage, auf schmalen Wegen zu arbeiten. Er ist mit einem sparsamen Tier-4-Motor ausgestattet. Allradantrieb und Allradlenkung plus Pendelachse für hervorragende Mobilität auf der Baustelle. Die Tragfähigkeit der Doppelplattform mit bis zu 450 kg sorgt für mehr Vielseitigkeit und Produktivität.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerjlg-1200sjp-telescopic-boom-lift
  • ProduktfamilieEngine Powered Boom Lifts
  • ProduktgruppeUltra Series Telescopic Boom Lift
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit