Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons

    Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons

    Google-Übersetzung,

    Artikelnummer: RWSO1636 - Flache Oberseite

    Artikelnummer: RWSOC1636 - Gebogene Oberseite

    Klare Linien. Unaufdringliche Präsenz. Konzipiert für die Räume, die tatsächlich genutzt werden. Die Bola-Serie verleiht Abfallbehältern architektonische Eleganz. Jede Einheit besteht aus robustem Fiberglas und verfügt über eine innere Kunststoffauskleidung. Erhältlich mit flachem oder gewölbtem Deckel. Geeignet für den Innen- und Außenbereich und besonders beständig gegen korrosive Umgebungen. Im Gegensatz zu Metall sind sie ideal für Küstenregionen mit hoher Salzkonzentration in der Luft und widerstehen zudem der Korrosion durch Bodenreinigungsmittel.

    • Dellenresistente, hochfeste und leichte Alternative
    • Beinhaltet nahtlose Innenfutter, die den Müllbeutel verbergen und zusätzlichen Schutz vor auslaufenden Müllbeuteln bieten.
    • Hergestellt in den USA und im Rahmen eines GSA-Vertrags
    Spezifikation
      • Fibers shall be PPG or equivalent.
        For hand layup fibers should be uniform chopped strand mat, minimum 3 oz. density. Planters must
        use minimum 3 layers
        (or spray equivalent)
      • Polyester resin shall be compounded by a reputable manufacturer. All planters will be fabricated of
        100% resin inorganic fillers will not be acceptable
      • Visual surface is of a solid UV-stabilized, colorfast non-fading, weather and stain resistant pigmented
        gel-coat, uniform in color and texture and permanently fused to the fiberglass laminate. All exposed
        surfaces shall have minimum 16 MIL layer of color incorporated into the resin

      Finishes: Black, Black Walnut, Cinnamon, Cool Gray, Greco Bronze, Ivory, Light Gray, Noble Gray, Potters Clay, Putty, Texas Leather, Warm Beige, Warm Brown, Warm Gray, Whitall Brown, White, Metallic Aluminum, Metallic Warm Silver, Metallic Bronze, Metallic Steel, Metallic Black, Metallic Suede Aluminum, Metallic Suede Warm Silver, Metallic Suede Bronze, Metallic Suede Steel, Stonetex Pebble, Stonetex Fashion Gray, Stonetex Mocha, Stonetex Slate, Stonetex Sand, Stonetex Graphite Nebula

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBola-series-waste-receptacle-20-gallons
    • ProduktfamilieWaste & Recycling Systems
    • ProduktgruppeIndoor Outdoor Waste Receptacles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)36
    • Breite (Inches)16
    • Tiefe (Inches)16
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglass
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit