Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Allseating Chiroform Ultra Midback Stool
Allseating Chiroform Ultra Midback Stool
    Allseating

    Allseating Chiroform Ultra Midback Stool

    Google-Übersetzung,

    Chiroform ist eine robuste, ergonomische Sitzserie, die den anstrengendsten Arbeitsumgebungen standhält. Tatsächlich bietet der haltbare Holzrahmen und die vollständig konturierte, doppelt gekrümmte Rückenlehne eine hervorragende Unterstützung der Lendenwirbelsäule, wodurch die Chiroform-Serie ideal für harte Aufgaben ist. Der Chiroform Ultra Stool bringt die Ergonomie und den Komfort des Chiroform Ultra-Stuhls zu Ihren Anforderungen an die Hockeranwendung.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Allessitzen #ErgonomischerStuhl #ChiroformUltraStool

    Spezifikation
    • DIMENSIONS

      Overall [Basic Stool]: 40" - 47.5" H | 28" W | 28" D

      Overall [Posture Back]: 40.5 - 48" H | 28" W | 28" D

      Seat [Basic Stool]: 19.5" - 27" H | 21.5" W | 21" D

      Seat [Posture Back]: 21" - 28.5" H | 21.5" W | 21" D

      Back: 20" H | 19" W

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAllseating-Chiroform-Ultra-Midback-Stool
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeStool
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • UNSPSCNameOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSCCode44
    • Klassifizierung12 52 23
    • Format2014TitelOffice Seating
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit