Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Allseating Fluid Task Chair
Allseating Fluid Task Chair
    Allseating

    Allseating Fluid Task Chair

    Google-Übersetzung,

    Fluid ist ein Stuhl, der so konzipiert ist, dass er jeden in jeder Arbeitsumgebung anspricht. Sein stromlinienförmiges Design in Kombination mit einem atmungsaktiven, elastomeren, eng gewebten Mesh macht Fluid sowohl sehr komfortabel als auch äußerst vielseitig. Auch mit gepolsterter Sitzoption erhältlich.

    MERKMALE
    Flexibles Elastomergewebe, das über einen glasgefüllten Nylonrahmen gespannt ist. Verteilt den Körperdruck gleichmäßig, sorgt für Luftzirkulation und eliminiert Hitzestaus.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Allseating #FluidChair #MeshBackChair

    Spezifikation
    • DIMENSIONS

      Overall [Synchro Tilt]: 40.5"- 45" H | 28.5" W | 28.5" D

      Overall [Deluxe Synchro Tilt]: 40.75"- 45.25" H | 28.5" W | 28.5" D

      Overall [Deluxe Synchro Tilt (2)]: 40"- 44.5" H | 28.5" W | 28.5" D

      Seat [Synchro Tilt]: 16.25"- 20.75" H | 19.5" W | 20" D

      Seat [Deluxe Synchro Tilt]: 16.5"- 21" H | 19.5" W | 20" D

      Seat [Deluxe Synchro Tilt (2)]: 17"- 21.5" H | 19.5" W | 20" D

      Back: 23.5" H | 19.5" W

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAllseating-Fluid-Task-Chair
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeMesh Chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • UNSPSCNameOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSCCode44
    • Klassifizierung12 52 23
    • Format2014TitelOffice Seating
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit