Der PP225 Schneefang in Rohrform ist ein robustes, verstellbares Direktmontagesystem für verschiedene Dachmaterialien, darunter Bitumenschindeln, Schiefer, Kunstschiefer und Zedernschindeln. Die Halterung ist um 39° höhenverstellbar und somit für unterschiedliche Dachneigungen geeignet. Sie ist in Aluminium, Edelstahl oder Messing mit passenden Grundplatten erhältlich. Der PP225 ist für Rohre mit 1 Zoll Außendurchmesser geeignet, bietet zuverlässigen Schneefang und ist mit optionalem Zubehör wie Eisfahnen und Eisschutzgittern kompatibel.
Dacharten
- Naturschiefer und -schiefer
- Synthetischer Schiefer und Schindeln
- Asphalt-Schindel
Oberflächen
- Walzblank
- Pulverbeschichtung (gegen Aufpreis) mit RAL TIGER Drylac® Außenfarben
Verfügbare Materialien
- Aluminium mit Edelstahl-Grundplatte (Aluminiumzubehör)
- Edelstahl mit Edelstahl-Grundplatte (Zubehör aus Aluminium oder Edelstahl)
- Messing mit Edelstahl-Grundplatte (Messingzubehör)
- Messing mit Messing-Grundplatte (Messingzubehör)
Anwendbare Gebäudetypen
Automobilanlagen, Kongresszentren, Gerichtsgebäude, Kantine/Fast-Food-Restaurant, Restaurant/Bar/Lounge/Freizeiteinrichtung, Familienrestaurant, Wohnheim, Fitnesscenter, Feuerwache, Turnhalle, Krankenhaus/Gesundheitseinrichtung, Hotel, Bibliothek, Produktionsstätte, Motel, Kino, Mehrfamilienhaus, Museum, Bürogebäude, Parkhaus, Justizvollzugsanstalt, Theater, Polizeistation, Postamt, Sakralbau, Einzelhandel, Schule/Universität, Einfamilienhaus, Sportarena, Rathaus, Transportwesen, Lagerhalle, Werkstatt
Weitere Informationen erhalten Sie bei Alpine SnowGuards unter info@alpinesnowguards.com oder telefonisch unter 888-766-4273.