Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PD40 Half Round Pad Style Snow Guard
PD40 Half Round Pad Style Snow Guard
PD40 Half Round Pad Style Snow Guard
PD40 Half Round Pad Style Snow Guard

    PD40 Half Round Pad Style Snow Guard

    Google-Übersetzung,

    Der PD40 ist ein beliebter Schneefang in Pad-Bauweise für die Montage bei Neubauten von Bitumenschindeln und bestimmten synthetischen Schindel-/Schieferdächern mit einer Dicke von unter 10 mm. Mit einem 16,5 cm breiten Gurt und einer robusten, genieteten „Fischkopf“-Pad-Konstruktion wird der PD40 direkt auf der Dachschalung befestigt und sichert das Dachmaterial oberhalb der Nagellinie. Erhältlich in zahlreichen hochwertigen Materialien und mit Kynar®-Vorlackierung, minimiert dieser Schneefang das Risiko von Schäden durch Schnee- und Eislawinen.

    Dacharten

    • Asphalt-Schindel
    • Synthetische Schindeln oder Schieferplatten (Für synthetische Materialien mit einer Dicke von ≤ 3/8 Zoll)

    Verfügbare Materialien

    • Aluminium (AL)
    • Kupfer (CU)
    • FreedomGray™ (FG)
    • Bleibeschichtetes Kupfer (LC)
    • Rheinzink-prePATINA® Graphitgrau (ZN)

    Verfügbare Oberflächen

    • Walzblank (CU oder AL)
    • Vorlackierte Kynar®-Lagerfarben

    Anwendbare Gebäudetypen

    Automobilanlagen, Kongresszentren, Gerichtsgebäude, Kantine/Fast-Food-Restaurant, Restaurant/Bar/Lounge/Freizeiteinrichtung, Familienrestaurant, Wohnheim, Fitnesscenter, Feuerwache, Turnhalle, Krankenhaus/Gesundheitseinrichtung, Hotel, Bibliothek, Produktionsstätte, Motel, Kino, Mehrfamilienhaus, Museum, Bürogebäude, Parkhaus, Justizvollzugsanstalt, Theater, Polizeistation, Postamt, Sakralbau, Einzelhandel, Schule/Universität, Einfamilienhaus, Sportarena, Rathaus, Transportwesen, Lagerhalle, Werkstatt

      Weitere Informationen erhalten Sie bei Alpine SnowGuards unter info@alpinesnowguards.com oder telefonisch unter 888-766-4273.

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerPD40_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
      • ProduktfamilieSnow Guards
      • ProduktgruppePad-Style Snow Guards
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-02-10
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)1.5
      • Breite (Inches)2.5
      • Tiefe (Inches)8.87
      Verwandt
      • HauptmaterialKupfer
      • Sekundär MaterialAluminium
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
      • IFCClassificationObjekt
      • UNSPSCNameRoofing accessories
      • UNSPSCCode301516
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_16_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAvalanche and snow barrier systems
      • Klassifizierung07 72 53
      • Format2014TitelSnow Guards
      • OmniClassNummer23-13 41 21
      • OmniClassTitelRoof Snow Guards

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit