Das Schneefangsystem SSG-313H3AL-812BLK in Rohrbauweise ist ein Direktmontagesystem für die Dachdeckung und dient der Schneeregulierung auf neuen und bestehenden Bitumenschindeldächern, insbesondere in Kombination mit Solaranlagen. Dieses Modell verwendet ein mattschwarzes 8" x 12" Aluminium-Anschlussblech mit integrierter EPDM-Dichtung, um beim Einbau in die Dachsparren eine wasserdichte Kompressionsabdichtung zu gewährleisten. Die Aluminiumhalterung ist dreirohrig, für Rohre mit 1" Außendurchmesser geeignet und mit optionalen Eisfahnen und Eisschutzgittern kompatibel.
Dacharten
- Solarpaneele
- Asphalt-Schindeln
Verfügbare Materialien
- Aluminium (AL)
- Messing (BR)
Verfügbare Oberflächen
- Walzblank
- Pulverbeschichtung (gegen Aufpreis) mit RAL TIGER Drylac® Außenfarben
Weitere Informationen erhalten Sie bei Alpine SnowGuards unter info@alpinesnowguards.com oder telefonisch unter 888-766-4273.