SnowMax – ein hocheffektives Schneefangsystem im Membran-Zaun-Stil – wird direkt auf der Dachfläche montiert und ist speziell für Membrandächer wie EPDM, TPO und PVC entwickelt. Das robuste System besteht aus einer 15,2 x 14 cm großen Edelstahl-Grundplatte, die mit einem vom Kunden bereitgestellten Dichtungsstreifen wasserdicht abgedichtet wird. Die Halterung ist mit einer Kompressionspassung ausgestattet. Dank des Designs ist ein größerer Halterungsabstand von bis zu 122 cm (Mitte zu Mitte) möglich, was einen zuverlässigen Schutz vor Schnee und Eis gewährleistet.
Dacharten
Verfügbare Materialien
- Grundplatte aus Aluminium der Serie 6000 und Edelstahl (AL) (SS)
Verfügbare Oberflächen
- Walzblank (Standard)
- Auswahl der Einlegestreifenfarbe (optional)
Anwendbare Gebäudetypen
Automobilanlagen, Kongresszentren, Gerichtsgebäude, Kantine/Fast-Food-Restaurant, Restaurant/Bar/Lounge/Freizeiteinrichtung, Familienrestaurant, Wohnheim, Fitnesscenter, Feuerwache, Turnhalle, Krankenhaus/Gesundheitseinrichtung, Hotel, Bibliothek, Produktionsstätte, Motel, Kino, Mehrfamilienhaus, Museum, Bürogebäude, Parkhaus, Justizvollzugsanstalt, Theater, Polizeistation, Postamt, Sakralbau, Einzelhandel, Schule/Universität, Einfamilienhaus, Sportarena, Rathaus, Transportwesen, Lagerhalle, Werkstatt
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Alpine SnowGuards unter info@alpinesnowguards.com oder rufen Sie bei Fragen oder Anliegen unter 888-766-4273 an.