Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PP120 Pipe-Style Snow Guard
PP120 Pipe-Style Snow Guard
PP120 Pipe-Style Snow Guard
PP120 Pipe-Style Snow Guard

    PP120 Pipe-Style Snow Guard

    Google-Übersetzung,

    Das PP120 Schneefangsystem in Rohrform ist ein spezielles System zur direkten Montage auf der Dachfläche von Bitumenschindel- und halbstarren/flexiblen Kunstschieferdächern. Es besteht aus einer robusten 15,2 x 15,2 cm großen Edelstahl-Grundplatte und einem 20,3 x 30,5 cm großen, geprägten Aluminium-Anschlussblech für eine sichere und wasserdichte Installation. Es ist für Rohre mit 25,4 mm Außendurchmesser in 2-Rohr-, 3-Rohr- oder 2-Rohr-Konfigurationen geeignet und in roher Ausführung oder optional mit Pulverbeschichtung erhältlich.

    Dacharten

    • Asphalt-Schindel
    • Synthetischer Schiefer und Schindeln

    Verfügbare Materialien

    • Aluminium mit Edelstahl-Grundplatte und Aluminium-Abdeckung (AL) (SS)

    Verfügbare Oberflächen

    • Walzblank
    • Pulverbeschichtung (gegen Aufpreis) mit RAL TIGER Drylac® Außenfarben

    Anwendbare Gebäudetypen

    Automobilanlagen, Kongresszentren, Gerichtsgebäude, Kantine/Fast-Food-Restaurant, Restaurant/Bar/Lounge/Freizeiteinrichtung, Familienrestaurant, Wohnheim, Fitnesscenter, Feuerwache, Turnhalle, Krankenhaus/Gesundheitseinrichtung, Hotel, Bibliothek, Produktionsstätte, Motel, Kino, Mehrfamilienhaus, Museum, Bürogebäude, Parkhaus, Justizvollzugsanstalt, Theater, Polizeistation, Postamt, Sakralbau, Einzelhandel, Schule/Universität, Einfamilienhaus, Sportarena, Rathaus, Transportwesen, Lagerhalle, Werkstatt

      Weitere Informationen erhalten Sie bei Alpine SnowGuards unter info@alpinesnowguards.com oder telefonisch unter 888-766-4273.

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerPP120_Two_or_Three_Pipe_Snow_Guard
      • ProduktfamilieSnow Guards
      • ProduktgruppePipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-02-10
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)5.12
      • Breite (Inches)4
      • Tiefe (Inches)6
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
      • IFCClassificationObjekt
      • UNSPSCNameRoofing accessories
      • UNSPSCCode301516
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_16_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAvalanche and snow barrier systems
      • Klassifizierung07 72 53
      • Format2014TitelSnow Guards
      • OmniClassNummer23-13 41 21
      • OmniClassTitelRoof Snow Guards

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit