Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PP145 Pipe-Style Snow Guard
PP145 Pipe-Style Snow Guard
PP145 Pipe-Style Snow Guard
PP145 Pipe-Style Snow Guard

    PP145 Pipe-Style Snow Guard

    Google-Übersetzung,

    Das PP145 Schneefangsystem aus Aluminium mit Rohrbefestigung ist ein direkt auf der Dachfläche zu montierendes System, das sich einfach für verschiedene Dachtypen eignet, darunter Metalldachbahnen mit Lattung oder Schnappverbindung, Wellblechdächer und FWave Revia-Schindeln (mit einer Mindestüberdeckung von 15 cm). Die Halterung misst 15 cm (L) x 10 cm (B) x 13 cm (H) und verfügt über vier Senkungen zur Aufnahme von EPDM-Dichtungsbuchsen für eine zuverlässige und wasserdichte Installation. Sie ist für Rohre mit 25 mm Außendurchmesser in 2-Rohr-, 3-Rohr- oder 2-Hi-Rohr-Konfigurationen geeignet und bietet einen zuverlässigen Schneeschutz für Dächer mit festem Untergrund.

    Dacharten

    • Metall
    • Synthetischer Schiefer und Schindeln

    Verfügbare Materialien

    • Aluminium (AL)

    Verfügbare Oberflächen

    • Walzblank
    • Pulverbeschichtung (gegen Aufpreis) mit RAL TIGER Drylac® Außenfarben

    Anwendbare Gebäudetypen

    Automobilanlagen, Kongresszentren, Gerichtsgebäude, Kantine/Fast-Food-Restaurant, Restaurant/Bar/Lounge/Freizeiteinrichtung, Familienrestaurant, Wohnheim, Fitnesscenter, Feuerwache, Turnhalle, Krankenhaus/Gesundheitseinrichtung, Hotel, Bibliothek, Produktionsstätte, Motel, Kino, Mehrfamilienhaus, Museum, Bürogebäude, Parkhaus, Justizvollzugsanstalt, Theater, Polizeistation, Postamt, Sakralbau, Einzelhandel, Schule/Universität, Einfamilienhaus, Sportarena, Rathaus, Transportwesen, Lagerhalle, Werkstatt

      Weitere Informationen erhalten Sie bei Alpine SnowGuards unter info@alpinesnowguards.com oder telefonisch unter 888-766-4273.

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerPP145_Two_or_Three_Pipe_Snow_Guard
      • ProduktfamilieSnow Guards
      • ProduktgruppePipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-02-10
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)5.12
      • Breite (Inches)4
      • Tiefe (Inches)6
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
      • IFCClassificationObjekt
      • UNSPSCNameRoofing accessories
      • UNSPSCCode301516
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_16_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAvalanche and snow barrier systems
      • Klassifizierung07 72 53
      • Format2014TitelSnow Guards
      • OmniClassNummer23-13 41 21
      • OmniClassTitelRoof Snow Guards

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit