Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Geotextile N3
Geotextile N3
Geotextile N3
Geotextile N3
    Altech
    Archiviert

    Geotextile N3

    Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
    Spezifikation
    • Class: N3 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 3 x 120 m 5 x 110 m 6 x 110 m
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGeotextil_N3
    • ProduktfamilieGeotextile
    • ProduktgruppeNonwoven
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2016-11-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationBauglied
    • UNSPSCNameFilter membranes
    • UNSPSCCode40161507
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_15_57_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeomembranes
    • OmniClassNummer23-11 15 11 15
    • OmniClassTitelSheeting Geomembranes
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit